Stranska plošča, navpično razdeljena za VX IT

Št. artikla: VX 5301247

Stranske plošče, navpično razdeljene, za VX IT

Št. artikla:
VX 5301247
Prednosti
Enostavna uporaba
Enostavno zapiranje s sponkami
Optimalen dostop do vseh nameščenih komponent
Odpiranje je možno samo prek notranjih zaklepnih elementov, kar zahteva prost dostop skozi vrata, vendar znatno poveča varnost dostopa
Posamezne stranske dele je mogoče kadar koli popolnoma razstaviti brez uporabe orodja
Material
Jeklena pločevina
Površinska obdelava
Prašno barvano
Barva
RAL 7035
Obseg dobave
2 stranska dela
Luknjana tirnica
6 tečajev
4 hitroodpenjalne sponke
Sestavni deli
Navodila za sestavljanje
Dostop skozi sprednja in zadnja vrata mora biti zagotovljen
Primerno za
Vrsta ohišja: VX IT
IP razred zaščite po IEC 60 529
IP 20
Osnovni material
Sheet steel
Carinska tarifna številka
94039910
EAN
4028177955882
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Dokumentacija
Instructions