Pregradna stena za VX IT. Za montažo ali obešanje med dve ohišji VX IT.
- Št. artikla:
- VX 5301315
- Opis izdelka
- Za namestitev med okvir, obešeno, med dve sosednji ohišji. Vsako ohišje ima v levem in desnem kotu luknjo s premerom 40 mm za napeljavo kablov, cevi itd. Te luknje je mogoče zapreti s priloženimi pokrovčki.
- Prednosti
- Enostavno vstavljanje
- Material
- Jeklena pločevina, pocinkano
- Obseg dobave
- Predelna stena
2 pokrovčka - Primerno za
- Vrsta ohišja: VX IT
Višina: = 2.450 mm
Globina: = 1.000 mm - Navodila za sestavljanje
- Za namestitev predelne stene je potrebna 3 mm razdalja med priključki
- Opomba
- Uporabite zunanji povezovalni konektor, 3 mm
- Ni primerno za uporabo skupaj s povezovalnim tesnilom
- Pred namestitvijo je treba odstraniti morebitna tesnila
- IP razred zaščite po IEC 60 529
- IP 20 (with fitted cover caps)
- Paketi
- 1 pc(s).
- Carinska tarifna številka
- 94039910
- EAN
- 4028177954953
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis izdelka
- Partition, one-piece, insertable for VX IT, suspended between two bayed enclosures. For enclosure height 2,450 mm, for enclosure depth 1,000 mm, sheet steel, zinc-plated
- Dokumentacija
- Instructions