Notranji zatič za stransko ploščo, pritrjeno z vijaki, jeklena pločevina

Št. artikla: VX 5301235

Notranji zatič za stransko ploščo, pritrjen z vijaki. Stranske plošče na okvirju so od znotraj dodatno pritrjene z vogalnimi nosilci in vijaki.

Št. artikla:
VX 5301235
Opis izdelka
Dodatna varnost je dosežena z mehanizmom za zaklepanje stranske plošče od znotraj. Zaklepni nosilci se uporabljajo za pritrditev stranskih plošč na profil okvirja od znotraj.
Površinska obdelava
Jeklena pločevina, pocinkano
Obseg dobave
2 montažna nosilca
Sestavni deli
Navodila za sestavljanje
Dostop skozi sprednja in zadnja vrata mora biti zagotovljen
IP razred zaščite po IEC 60 529
IP 55 (in conjunction with enclosures from the VX, VX IT series)
Paketi
2 pc(s).
Neto teža
0,11 kg
Bruto teža
0,131 kg
Carinska tarifna številka
73269098
EAN
4028177952454
ETIM 9
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Opis izdelka
VX internal interlock for side panel, screw-fastened, material: sheet steel, zinc-plated
Dokumentacija
Instructions