Modularne plošče za vhod kablov

Št. artikla: SZ 8609170

Za napeljavo predpripravljenih kablov. Zatesnjena in varna napeljava se doseže z nastavljivimi kotnimi nosilci z vstavljeno penasto kabelsko objemko. Za vpenjanje kablov se uporablja fiksni perforiran nosilec.

Št. artikla:
SZ 8609170
Zasnova
za vhod kablov
Opis izdelka
Za napeljavo predsestavljenih kablov. Nastavljiv kotnik z integriranim elastičnim vpenjalnim profilom zagotavlja tesno in varno prileganje. Za podporo kablov je na voljo tudi fiksni, perforirani kotnik.
Material
Jeklena pločevina, 2 mm
Površinska obdelava
Pocinkano
Obseg dobave
Tesnila in montažni deli
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,9 kg
Bruto teža
1,141 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)
5,7 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF
Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka
83024200
EAN
4028177211797
ETIM 9
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Opis izdelka
TS Module panel, for cable entry
Dokumentacija
Info sheet
Tehnični listi
Technical details