Modularne plošče s kabelskimi čevlji

Št. artikla: SZ 8609390

Za kable od Ø 10 do 65 mm. Prilagodljiva tesnilna obroba se prilagodi polmeru upogibanja kabla.

Št. artikla:
SZ 8609390
Zasnova
s kabelskimi čevlji
Opis izdelka
Za kable s premerom od 10 do 65 mm. Prilagodljiva tesnilna uvodnica se prilagodi polmeru upogibanja kablov.
Material
Jeklena pločevina, 2 mm
Površinska obdelava
Pocinkano
Obseg dobave
Tesnila in montažni deli
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
1,139 kg
Bruto teža
1,16 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)
4,3 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF
Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka
83024200
EAN
4028177576834
ETIM 9
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Opis izdelka
TS Module panel, with cable entry grommet, for WD: 1800x400 mm
Dokumentacija
Info sheet
Tehnični listi
Technical details