Povezovalne palice za podaljšanje zaklepanja iz glavnega ohišja v sosednja povezana ohišja.
- Št. artikla:
- VX 4916000
- Opis izdelka
- Skupaj s pokrovom odklopnika je za povezane kombinacije izpolnjena tudi skladnost s standardom UL 508 A. Različne komponente so potrebne v odvisnosti od kombinacije povezanih ohišij.
- Možnosti namestitve
- Za razširitev zaklepanja iz glavnega ohišja na sosednja povezana ohišja. Za vsako sosednje ohišje je potrebna povezovalna palica, ki ustreza širini ohišja.
- Primerno za
- Vrsta ohišja: VX
TS
Širina: = 600 mm - Primerno za
- Vrsta ohišja: VX: = 600 mm
Vrsta ohišja: TS - Paketi
- 10 pc(s).
- Neto teža
- 2,8 kg
- Bruto teža
- 2,98 kg
- Carinska tarifna številka
- 83015000
- EAN
- 4028177113985
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Opis izdelka
- VX interconnecting rod, for door latch for bayed enclosure suites, for W: 600 mm
- Dokumentacija
- Instructions