Pokrov odklopnega stikala TS (ameriška različica)

Št. artikla: TS 8950050

Varnostna ključavnica, skladna z UL, za ohišja v skladu z ameriškimi predpisi. Izolacijski pokrov ločilnika skupaj z mehanizmom za upravljanje, ključavnico za sosednja vrata in povezovalnimi palicami izpolnjuje zahteve standarda UL 508 A.

Št. artikla:
TS 8950050
Opis izdelka
Vključno z glavno ključavnico vrat za varnostno zaklepanje ohišij in povezanih ohišij v skladu z ameriškimi predpisi, samo v povezavi z ročico za glavno stikalo.
Prednosti
V kombinaciji z mehanizmom za upravljanje, sistemom zapiranja sosednjih vrat in s povezovalnimi palicami izpolnjuje zahteve standarda UL 508 A.
Kompaktna zasnova s širino 125 mm, po izbiri se lahko namesti na levo ali desno stran ohišja. S tem pokrovom je mogoče vsa standardna TS 8 ohišja z enimi vrati konfigurirati kot omare z izoliranimi vrati. Celotna površina ohišja se ohrani.
Skupaj z integrirano montažno ploščo TS se lahko montažna površina glavnega ohišja poveča za približno 100 mm v širino.
Pokrov je dovoljeno namestiti samo na ohišje z enimi vrati in cevnim okvirjem vrat
Dva izreza za ročice za upravljanje na sprednji strani za namestitev na različnih višinah
Aplikacije
Allen Bradley: 1494 F-M1/P1/S1 in 140 UK-FCX04
Square D: 9422 A1
General Electric: TDA tipa 1 in 2
Eaton NZM2(3)-XSH-12-...-NA za tip 4x
Eaton NZM2(3)-XSH-12-...-NA za tip 12
Siemensov aktuator za pogonski mehanizem s talnim kablom (pogoni Max-Flex) za odklopnike v litem ohišju 3VL UL:
3VA9978-0CH72, jeklo z epoksidnim premazom, natisnjeno simbol ON/OFF v rdeči/črni barvi (vključeno tudi v obseg dobave celotnih kompletov Max-Flex 3VA9..8-0CK12)
3VA9978-0CH82, kromirano jeklo, natisnjen simbol ON/OFF v rdeči/črni barvi
3VA9978-0CH74, jeklo z epoksidnim premazom, natisnjen simbol ON/OFF v črni/črni barvi
3VL9600-3JP61, jeklo z epoksidnim premazom, natisnjeno z napisom ON/OFF v črni/črni barvi
Siemensov aktuator za pogonski mehanizem s talnim kablom (pogoni Max-Flex) za odklopnike v litem ohišju 3VL UL:
3VL9600-3JP01, plastika, natisnjeno z napisom ON/OFF v rdeči/zeleni barvi (vključeno tudi v obseg dobave celotnih kompletov Max-Flex 3VL9.00-3JM01)
3VL9600-3JP21, jeklo z epoksidnim premazom, natisnjeno z napisom ON/OFF v rdeči/črni barvi
3VL9600-3JP41, kromirano jeklo, natisnjeno z napisom ON/OFF v rdeči/črni barvi
3VL9600-3JP61, jeklo z epoksidnim premazom, natisnjeno z napisom ON/OFF v črni/črni barvi
Siemensov aktuator za pogonski mehanizem s talnim kablom (pogoni Max-Flex) za odklopnike serije SENTRON (ED, FD, LD, JD, ...) št. modela za ZDA: FHOH, jeklo z epoksidnim premazom, natisnjeno z napisom ON/OFF v rdeči/črni barvi
Material
Jeklena pločevina
Površinska obdelava
Prašno barvano
Barva
RAL 7035
Obseg dobave
Glavna ključavnica vrat, plošča pokrova in montažni deli.
IP razred zaščite po IEC 60 529
IP 55
Razred zaščite NEMA
NEMA 12
Opomba
Ohišje pred pokrovom vrat izolatorja mora biti ohišje z enimi vrati
Mere
Širina: 119,5 mm
Višina: 2.000 mm
Globina: 500 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
18 kg
Bruto teža
19 kg
Carinska tarifna številka
94039910
EAN
4028177693012
ETIM 9
EC000712
ECLASS 8.0
27180101
Opis izdelka
TS TS isolator door cover (US version), WHD: 119.5x2000x500 mm
Odobritve
UL + C-UL (listed)
Izjave
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Dokumentacija
Further information
Instructions
Product presentations
Tehnični listi
Technical details