Povezovalni nastavek, navpični za TS/TS s pregradno ploščo

Št. artikla: TS 8800470

Primerno samo za namestitev skupaj s kotnimi nosilci predelne plošče.

Št. artikla:
TS 8800470
Opis izdelka
Za pritrditev povezanih ohišij z vstavljeno predelno steno.
Material
Jeklena pločevina
Površinska obdelava
Pocinkano
Obseg dobave
Sestavni deli
Navodila za sestavljanje
Lahko se uporablja tudi za montažo/pritrditev ohišij na stranske ali zadnje stene. V takih primerih je treba v stranske ali zadnje stene izvrtati dodatne luknje.
Opomba
Primerno samo za namestitev skupaj s kotnimi nosilci predelne stene (priloženo)
Primerno za
Vrsta ohišja: TS 8
Paketi
8 pc(s).
Neto teža
0,584 kg
Bruto teža
0,68 kg
Carinska tarifna številka
83024900
EAN
4028177243019
ETIM 9
EC002622
ECLASS 8.0
27189263
Opis izdelka
TS Baying attachment, vertical, for TS/TS with partitioning wall
Dokumentacija
Info sheet