Za naknadno povezovanje ohišij z vijačnimi ali zaklepnimi stranskimi ploščami.
- Št. artikla:
- TS 7824540
- Opis izdelka
- Za naknadno dodajanje ohišij z vijačenimi ali blokiranimi stranskimi ploščami.
- Material
- Jeklena pločevina
- Barva
- RAL 7035
- Obseg dobave
- Sestavni deli
- Paketi
- 4 pc(s).
- Neto teža
- 0,92 kg
- PCF na paket (od zibelke do vrat)
- 14,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Opomba o kategoriji PCF
- Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
- Carinska tarifna številka
- 73269098
- EAN
- 4028177345461
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Opis izdelka
- DK Baying clamp, For retrospective baying of enclosures, with screw-fastened or lockable side panels., External mounting, For TS, TS IT
- Dokumentacija
- Info sheet