Za povezovanje posameznih ohišij v povezana ohišja s stranskim delom.
- Št. artikla:
- TE 7888640
- Opis izdelka
- Za povezovanje posameznih ohišij. Ohišja so nameščena med talnim in strešnim okvirjem.
- Prednosti
- Možno povezovanje ohišij TE 8000 in TE 7000
- Material
- Jeklena pločevina, lakirano
- Barva
- RAL 7035
- Obseg dobave
- Sestavni deli
- Mere
- Širina: 55 mm
- Paketi
- 4 pc(s).
- Neto teža
- 0,336 kg
- Bruto teža
- 0,34 kg
- Carinska tarifna številka
- 73269098
- EAN
- 4028177810136
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Opis izdelka
- TE Baying kit, For connecting individual TE network enclosures, into bayed suites at the sides, For TE 8000/TE 8000, For TE 7000/TE 8000
- Dokumentacija
- Info sheet