Za zunanjo namestitev na površine – če je pokrov predhodno sestavljen, ga ni treba razstaviti.
- Št. artikla:
- GA 9121122
- Opis izdelka
- Za zunanjo montažo na površine - če je predsestavljeno - brez odstranjevanja pokrova.
- Material
- Jeklena pločevina
- Površinska obdelava
- Pocinkano
- Primerno za
- Vrsta ohišja: GA
Višina: = 120 mm - Paketi
- 2 pc(s).
- Neto teža
- 0,2 kg
- Bruto teža
- 0,231 kg
- PCF na paket (od zibelke do vrat)
- 0,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Opomba o kategoriji PCF
- Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
- Carinska tarifna številka
- 83024900
- EAN
- 4028177154506
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis izdelka
- GA Wall mounting bracket for GA, for H: 120 mm