Stenski nosilec za GA

Št. artikla: GA 9121230

Za zunanjo namestitev na površine – če je pokrov predhodno sestavljen, ga ni treba razstaviti.

Št. artikla:
GA 9121230
Opis izdelka
Za zunanjo montažo na površine - če je predsestavljeno - brez odstranjevanja pokrova.
Material
Jeklena pločevina
Površinska obdelava
Pocinkano
Primerno za
Vrsta ohišja: GA
Višina: ≥ 230 mm
Paketi
2 pc(s).
Neto teža
0,26 kg
Bruto teža
0,287 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)
1,1 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF
Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka
83024900
EAN
4028177154520
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Opis izdelka
GA Wall mounting bracket for GA, for H: ? 120 mm