Stenski kotnik za AX, KX, AX IT, AE, KL

Št. artikla: SZ 2505510

Za pritrditev ohišij iz jeklene pločevine in nerjavnega jekla.

Št. artikla:
SZ 2505510
Opis izdelka
Za pritrjevanje jeklene pločevine in ohišij iz nerjavnega jekla.
Material
Jeklena pločevina
Barva
RAL 7035
Obseg dobave
Sestavni deli za montažo na ohišje
Opomba
Potrebne so dodatne luknje v ohišju
Primerno za
Vrsta ohišja: AX
KX
AX wall-mounted enclosure, 3-part
Paketi
4 pc(s).
Neto teža
0,4 kg
Bruto teža
0,44 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)
1,7 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF
Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka
73182900
EAN
4028177663510
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Opis izdelka
SZ Wall angle
Certifikati
Protection category
Dokumentacija
Info sheet
Load brochure