Stenski nosilec za VX, VX IT, VX SE, TS, TS IT

Št. artikla: TS 4595000

Za pritrditev ohišij z majhno globino in npr. ohišij s težkimi komponentami na vratih ali ohišij z vgrajenim nihajnim okvirjem na steno na zgornjem delu.

Št. artikla:
TS 4595000
Opis izdelka
Za montažo ohišij z majhno globino in s težkimi komponentami na vratih ali vgrajenim nihajnim okvirjem na steno na strešnem delu ohišja.
Material
Jeklena pločevina
Površinska obdelava
Pocinkano
Paketi
4 pc(s).
Neto teža
1 kg
Bruto teža
1,16 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)
4,3 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF
Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka
83024900
EAN
4028177103740
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Opis izdelka
TS Wall bracket, sheet steel, galvanized
Dokumentacija
Info sheet