LED sistemska luč

Št. artikla: SZ 2500320

LED sistemska luč – prvi izbor za ohišja! Visoko inovativna LED tehnologija za še več svetlobe tudi v zadnjem kotičku.

Št. artikla:
SZ 2500320
Zasnova
Z detektorjem gibanja
Prednosti
Optimalna osvetlitev celotnega prostora
Po izbiri s sponko, vijakom in magnetno pritrditvijo
Konfiguracija za vsako uporabo
Zasnova
Senzor gibanja
90° vrtljiv konektor
Nastavljiva smer svetlobe
Nastavljiva porazdelitev svetlobe
Material
Ohišje luči: ekstrudiran aluminij
Pokrov luči: polikarbonat
Stranski del luči: PC-ABS
Barva
Ohišje: RAL 7016
Obseg dobave
Montažni vijaki
Poraba energije
13 W
Možnosti priklopa
Infeed, 2-pole
Through-wiring, 2-pole
Motion detector
Da
Razred zaščite
III (SELV)
Luči – vrsta namestitve
Screw-fastening
Clip attachment
Magnetic attachment (accessory)
Možnosti namestitve
Neposredno na del ohišja z razmakom 25 mm
Svetlobni tok
1.200 lm
Svetla barva
4000 K (nevtralno bela)
Opomba
Priključne dodatke je treba naročiti posebej
Mere
Širina: 437 mm
Višina: 85 mm
Globina: 37 mm
Delovno temperaturno območje
-20 °C...55 °C
Nazivna delovna napetost
24 V - 56 V (DC)
IP razred zaščite po IEC 60 529
IP 20
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,488 kg
Bruto teža
0,65 kg
Carinska tarifna številka
94054990
EAN
4028177918818
ETIM 9
EC000321
ETIM 8
EC000321
ECLASS 8.0
27189241
Opis izdelka
SZ System Light LED, 1200 Lumen, L: 437 mm, 24 V DC, with integral motion sensor
Odobritve
30 - KC Korea
UL + C-UL (listed)
Izjave
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Dokumentacija
Energy efficiency label
Further information
Instructions
Safety instructions