Montažni nosilec za stikala na vratih v VX, VX IT, TX CableNet

Št. artikla: VX 5302351

Za pritrditev stikala za položaj vrat na okvir.

Št. artikla:
VX 5302351
Opis izdelka
Za pritrditev stikala za položaj vrat na okvir sistemov ohišij VX, VX IT in TX CableNet skupaj z različnimi vrati teh sistemov. Odvisno odrazličice vrat se stikalo pritrdi na zgornji vodoravni profil okvirja ali na stranske navpične profile.
Obseg dobave
Sestavni deli
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,065 kg
Bruto teža
0,071 kg
Carinska tarifna številka
83024900
EAN
4028177965645
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Opis izdelka
Mounting bracket to secure a door-operated switch to the frame of the VX, VX IT in conjunction with the various door variants in the VX, VX IT enclosure system.
Dokumentacija
Info sheet