- Št. artikla:
- SZ 4315200
- Zasnova
- Prehodna napeljava/napajanje prek priključnega elementa SZ 2507.500 (z vtičnico in konektorjem)
- Dolžina
- 1.000 mm
- Mere
- Dolžina: 1.000 mm
- Paketi
- 5 pc(s).
- Neto teža
- 0,625 kg
- Bruto teža
- 0,648 kg
- Carinska tarifna številka
- 85444290
- EAN
- 4028177098640
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Opis izdelka
- SZ Connection cable, for through-wiring/power supply, via connection component 2507.500, with socket and connector, L: 1000 mm
- Izjave
- Declaration of conformity UK