Stikalo za vrata

Št. artikla: SZ 4127210

z montažno opremo, z ali brez priključnega kabla.

Št. artikla:
SZ 4127210
Zasnova
s preklopnikom za nihajni okvir, brez priključnega kabla
Način delovanja
Preklop se aktivira prek cevnega okvirja vrat iz jeklene pločevine ali, v primeru steklenih vrat, prek priloženega adapterja.
Opomba
Za vgradnjo v VX IT samo skupaj z montažnim nosilcem VX za stikalo na vratih
Nazivna impulzna vzdržna napetost, med fazami
6000 V AC
Nazivna izolacijska napetost
400 V AC
Možnosti namestitve
za TS ohišja z nameščenim velikim nihajnim okvirjem
za standardno in stropno luč
Električna povezava
240 V AC/6 A
125 V AC/8 A
24 V AC/6 A
24 V DC/6 A
Nazivna delovna napetost
400 V
IP razred zaščite po IEC 60 529
IP 40
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,231 kg
Bruto teža
0,235 kg
Carinska tarifna številka
85365019
EAN
4028177581326
ETIM 9
EC002626
ETIM 8
EC002626
ECLASS 8.0
27189266
Opis izdelka
SZ Door-operated switch, with toggle, without connection cable, UL
Odobritve
CQC
CQC-CCC
CSA
UL + C-UL (listed)
Izjave
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Dokumentacija
Instructions