Priključni kabel

Št. artikla: SZ 2500430

Za enostavno in hitro namestitev LED sistemske luči.

Št. artikla:
SZ 2500430
Zasnova
Prehodna napeljava, 3-polna (z vtičnico in konektorjem)
Opis izdelka
Za prihranek časa in enostaven priklop LED sistemske luči.
Barva
Oranžna
Prečni prerez
1,5 mm²
Dolžina
1.000 mm
Mere
Dolžina: 1.000 mm
Nazivna delovna napetost
100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Paketi
5 pc(s).
Neto teža
0,66 kg
Bruto teža
0,664 kg
Carinska tarifna številka
85444290
EAN
4028177809123
ETIM 9
EC001576
ETIM 8
EC001576
ECLASS 8.0
27060402
Opis izdelka
SZ Connection cable, for through-wiring, 3-pole, 100-240 V, L: 1000 mm
Izjave
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Dokumentacija
Safety instructions