Za enostavno in hitro namestitev LED sistemske luči.
- Št. artikla:
- SZ 2500435
- Zasnova
- Prehodna napeljava, 3-polna (z vtičnico in konektorjem)
- Opis izdelka
- Za prihranek časa in enostaven priklop LED sistemske luči.
- Barva
- Oranžna
- Dolžina
- 200 mm
- Mere
- Dolžina: 200 mm
- Nazivna delovna napetost
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 0,065 kg
- Bruto teža
- 0,074 kg
- Carinska tarifna številka
- 85444290
- EAN
- 4028177956872
- ETIM 9
- EC001576
- ETIM 8
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Opis izdelka
- SZ Connection cable for throughwiring, 3-pole, L: 200 mm, 100-240 V
- Izjave
- Manufacturer's declaration