Priključni kabel za LED IT sistemsko luč

Št. artikla: DK 7859020

Priključni in podaljševalni kabel z različnimi tipi konektorjev/vtičnic.

Št. artikla:
DK 7859020
Zasnova
Priključek IEC 320 C18, IEC 60320, primeren za C13, tip: SJT 2 x 18 60D
Opis izdelka
Za prihranek časa in enostaven priklop LED luči IT sistema.
Barva
Črna
Dolžina priključnega kabla
2.000 mm
Opomba
Priključne kable za vtičnice uporabljajte samo z IT LED sistemsko lučjo
Uporaba z drugimi sistemskimi lučmi Rittal ali zunanjimi izdelki ni dovoljena
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,21 kg
Bruto teža
0,22 kg
Carinska tarifna številka
85444290
EAN
4028177815650
ETIM 9
EC001576
ECLASS 8.0
27060402
Opis izdelka
DK Network cable with IEC C18, for IT LED system light 7859.000
Izjave
Declaration of conformity
Manufacturer's declaration