Priključni kabel s predsestavljenim konektorjem za enostaven in hiter priklop LED sistemske luči. Z odprtim koncem za rezanje priključnega kabla na želeno individualno dolžino.
- Št. artikla:
- SZ 2500660
- Zasnova
- Kabel za stikalo za vrata
- Opis izdelka
- Priključni kabel s predsestavljenim vtikačem za enostaven in hiter priklop LED sistemske luči. Odprt konec za individualno nastavitev dolžine priključnega kabla.
- Barva
- Črna
- Dolžina priključnega kabla
- 3.000 mm
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 0,13 kg
- Bruto teža
- 0,147 kg
- Carinska tarifna številka
- 85444290
- EAN
- 4028177918795
- ETIM 9
- EC001576
- ETIM 8
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Opis izdelka
- SZ wire for door-operated switch, L: 2000 mm, black, Connection accessories for self-assembly
- Tehnični listi
- Graphics