Montažna plošča za GA

Št. artikla: GA 9116700

Za individualno notranjo namestitev, z montažnimi luknjami.

Št. artikla:
GA 9116700
Opis izdelka
Za individualno notranjo opremo, z montažnimi luknjami.
Material
Jeklena pločevina
Površinska obdelava
Pocinkano
Mere montažne plošče (Š x V)
183 mm x 214 mm
Primerno za
Vrsta ohišja: GA
Širina: = 202 mm
Višina: = 232 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,4 kg
Bruto teža
0,442 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)
4,5 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF
Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka
94039910
EAN
4028177154360
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Opis izdelka
GA Mounting plate, WH: 183x214 mm