Za namestitev dodatnih komponent znotraj ohišja. Delne montažne plošče so izjemno vsestranske in zagotavljajo platformo za najrazličnejše aplikacije.
- Št. artikla:
- VX 8617664
- Opis izdelka
- Za namestitev dodatnih komponent v stikalno omarico. Delne razširitvene plošče se lahko uporabljajo izjemno prilagodljivo in tako predstavljajo platformo za širok nabor aplikacij.
- Prednosti
- Za individualno notranjo montažo so v robnem pregibu dodatno predvidene sistemske luknje.
- Material
- Jeklena pločevina, 1,5 mm
- Površinska obdelava
- Pocinkano
- Obseg dobave
- Sestavni deli
- Možnosti namestitve
- Pritrdite neposredno na del ohišja
- Opomba
- V VX SE, na delu ohišja skupaj z adaptersko tirnico VX
- Mere
- Širina: 738 mm
Višina: 398 mm - Za tip ohišja
- VX
- VX SE
- Primerno za
- Vrsta ohišja: VX
VX SE
Širina/globina: 800 mm - Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 3,8 kg
- Bruto teža
- 3,92 kg
- Carinska tarifna številka
- 73269098
- EAN
- 4028177947160
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Opis izdelka
- VX Partial assembly plate, dimensions: 800x400 mm