Za univerzalno notranjo opremo in dodatne montažne nivoje.
- Št. artikla:
- TS 8614050
- Opis izdelka
- Za univerzalno notranjo opremo, tudi v kombinaciji s sistemskimi profili in montažnimi nosilci. Okvarjene komponente je mogoče enostavno in hitro zamenjati. Dodatne montažne ravni.
- Material
- Jeklena pločevina, 2,5 mm
- Površinska obdelava
- Pocinkano
- Obseg dobave
- Sestavni deli
- Opomba
- Delne montažne plošče se s priloženim montažnim priborom pritrdijo neposredno na navpične profile ohišij, poravnane z notranjo montažno ravnino. V tem montažnem položaju (tako po širini kot globini) ustvarjajo eno raven s TS luknjanimi profili z montažnimi prirobnicami 17 x 73 mm in TS nosilnimi letvami za notranjo montažno raven.
- Mere
- Širina: 900 mm
Višina: 400 mm - Za tip ohišja
- TS
- VX SE
- Primerno za
- Vrsta ohišja: TS
VX SE
Širina: = 1.000 mm
Globina: = 500 mm - Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 8,365 kg
- Bruto teža
- 8,805 kg
- Carinska tarifna številka
- 94039910
- EAN
- 4028177212268
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Opis izdelka
- TS Partial mounting plate, for TS, SE, W/DH: 900x400 mm
- Dokumentacija
- Instructions