Delne montažne plošče za TS, VX SE

Št. artikla: TS 8614250

Za univerzalno notranjo opremo in dodatne montažne nivoje.

Št. artikla:
TS 8614250
Opis izdelka
Za univerzalno notranjo opremo, tudi v kombinaciji s sistemskimi profili in montažnimi nosilci. Okvarjene komponente je mogoče enostavno in hitro zamenjati. Dodatne montažne ravni.
Material
Jeklena pločevina, 2,5 mm
Površinska obdelava
Pocinkano
Obseg dobave
Sestavni deli
Opomba
Delne montažne plošče se s priloženim montažnim priborom pritrdijo neposredno na navpične profile ohišij, poravnane z notranjo montažno ravnino. V tem montažnem položaju (tako po širini kot globini) ustvarjajo eno raven s TS luknjanimi profili z montažnimi prirobnicami 17 x 73 mm in TS nosilnimi letvami za notranjo montažno raven.
Mere
Širina: 1.100 mm
Višina: 400 mm
Za tip ohišja
TS
VX SE
Primerno za
Vrsta ohišja: TS
VX SE
Širina: = 1.200 mm
Globina: = 500 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
9,3 kg
Bruto teža
10,86 kg
Carinska tarifna številka
94039910
EAN
4028177212299
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Opis izdelka
TS Partial mounting plate, for TS, SE, W/DH: 1100x400 mm
Dokumentacija
Instructions