Delne montažne plošče za TS, VX SE

Št. artikla: TS 8614640

Za univerzalno notranjo opremo in dodatne montažne nivoje.

Št. artikla:
TS 8614640
Opis izdelka
Za univerzalno notranjo opremo, tudi v kombinaciji s sistemskimi profili in montažnimi nosilci. Okvarjene komponente je mogoče enostavno in hitro zamenjati. Dodatne montažne ravni.
Material
Jeklena pločevina, 2,5 mm
Površinska obdelava
Pocinkano
Obseg dobave
Sestavni deli
Opomba
Delne montažne plošče se s priloženim montažnim priborom pritrdijo neposredno na navpične profile ohišij, poravnane z notranjo montažno ravnino. V tem montažnem položaju (tako po širini kot globini) ustvarjajo eno raven s TS luknjanimi profili z montažnimi prirobnicami 17 x 73 mm in TS nosilnimi letvami za notranjo montažno raven.
Mere
Širina: 500 mm
Višina: 300 mm
Za tip ohišja
TS
VX SE
Primerno za
Vrsta ohišja: TS
VX SE
Širina: = 400 mm
= 600 mm
Globina: = 400 mm
= 600 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
3,892 kg
Bruto teža
4,16 kg
Carinska tarifna številka
94039910
EAN
4028177212312
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Opis izdelka
TS Partial mounting plate, for TS, SE, W/DH: 500x300 mm
Dokumentacija
Instructions