Za namestitev v konzolne in namizne enote na notranje montažne sistemske tirnice.
- Št. artikla:
- TP 6730310
- Opis izdelka
- Za enostavno montažo na predhodno nameščene pritrdilne vijake.
- Material
- Jeklena pločevina
- Površinska obdelava
- Pocinkano
- Obseg dobave
- Sestavni deli
- Možnosti namestitve
- Konzolna in namizna enota na notranjih montažnih sistemskih tirnicah
- Podstavek za mizo na strani sistemskega ohišja ali montažne letve, nameščene v globino
- Druga ohišja, nameščena na tirnicah s 25 mm vzorcem
- Opomba
- Pritrditev z vijaki ob straneh
- Največja širina vgradnje za delne montažne plošče = širina konzole minus 100 mm
- Za TP je potrebna dodatna tirnica za notranjo namestitev TP
- Mere
- Širina: 200 mm
Višina: 437 mm - Za tip ohišja
- TP
- TS
- VX SE
- CX
- Primerno za
- Vrsta ohišja: TP
TS
VX SE
CX - Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 2 kg
- Bruto teža
- 2,04 kg
- PCF na paket (od zibelke do vrat)
- 7,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Opomba o kategoriji PCF
- Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
- Carinska tarifna številka
- 94039910
- EAN
- 4028177554474
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Opis izdelka
- TP partial mounting plates, locatable into rails, for TS, SE, TP, CX, WH: 200x437 mm