Pritrditev montažne plošče za TS, VX SE

Št. artikla: TS 8800090

Za dodatno vpenjanje in zmanjšanje morebitnih vibracij montažne plošče. Izberite glede na položaj montaže, vrsto namestitve in tip ohišja.

Št. artikla:
TS 8800090
Opis izdelka
Za dodatno dušenje in zmanjšanje morebitnih vibracij montažne plošče. Izbira glede na položaj namestitve, vrsto namestitve in ohišje.
Prednosti
Brez poškodb montažne površine. Po želji se lahko uporabi za povezavo ali pritrditev z vijaki.
Material
Jeklena pločevina
Površinska obdelava
Pocinkano
Obseg dobave
Sestavni deli
Možnosti namestitve
Stran
Zadaj, poravnano z okvirjem ohišja
Prednastavljeno na 25 mm vzorcu
Primerno za
Vrsta ohišja: TS 8
SE
Paketi
10 pc(s).
Neto teža
0,42 kg
Bruto teža
0,55 kg
Carinska tarifna številka
73269098
EAN
4028177232716
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Opis izdelka
TS Mounting plate attachment, Installation: side/rear/set forward
Dokumentacija
Info sheet