Tečaji za delno montažno ploščo TS, VX SE

Št. artikla: TS 8614100

Za navpično pritrditev delnih montažnih plošč na tečajih.

Št. artikla:
TS 8614100
Opis izdelka
Za montažo delnih montažnih plošč na majhne montažne komplete za nihajne okvirje.
Material
Jeklo
Površinska obdelava
Pocinkano
Obseg dobave
Sestavni deli
Navodila za sestavljanje
Skupaj s tečajem za stransko ploščo je pri globini ohišja 600 ali 800 mm stranska montaža enaka vzporedni montaži s sprednjo stranjo.
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,44 kg
Bruto teža
0,534 kg
Carinska tarifna številka
83024900
EAN
4028177300422
ETIM 9
EC001167
ECLASS 8.0
27409219
Opis izdelka
TS Hinge attachment, for partial mounting plate TS, SE
Dokumentacija
Instructions