Minimalni razmik med montažnimi ploščami omogoča maksimalno montažo na obeh montažnih ploščah.
- Št. artikla:
- VX 8617360
- Opis izdelka
- Minimalna razdalja med montažnimi ploščami ustvarja pogoje za maksimalno nosilnost obeh montažnih plošč.
- Material
- Jeklena pločevina
- Površinska obdelava
- Pocinkano, kromirano
- Navodila za sestavljanje
- Potrebna je druga montažna plošča, ki ustreza meram ohišja. Seznam nadomestnih delov Rittal si lahko ogledate na spletu.
- Pri ohišjih z zadnjo ploščo se lahko namesto zadnje plošče ali zaklepljivih sosednjih vrat uporabijo steklena vrata za optimalen dostop do zadnje montažne plošče.
- Primerno za
- Vrsta ohišja: VX
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 0,5 kg
- Bruto teža
- 0,542 kg
- PCF na paket (od zibelke do vrat)
- 2,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Opomba o kategoriji PCF
- Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
- Carinska tarifna številka
- 83024900
- EAN
- 4028177921696
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis izdelka
- VX Mounting kit, for mounting plates back-to-back