Delno montažno ploščo je mogoče namestiti 20 mm nazaj za okvir ohišja s pomočjo držala za delno montažno ploščo in jo pritrditi na okvir od zunaj. Delno montažno ploščo je mogoče odstraniti tudi od znotraj za namene servisiranja.
- Št. artikla:
- VX 8617655
- Opis izdelka
- Delno montažno ploščo je mogoče namestiti 20 mm za okvir ohišja s pomočjo držala za delno montažno ploščo in jo je mogoče pritrditi na okvir tudi od zunaj. Delno montažno ploščo je mogoče za servisiranje odstraniti tudi od znotraj.
- Material
- Jeklena pločevina
- Površinska obdelava
- Pocinkano, kromirano
- Obseg dobave
- 4 držala za delno montažno ploščo
Sestavni deli - Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 0,2 kg
- Bruto teža
- 0,209 kg
- Carinska tarifna številka
- 83024900
- EAN
- 4028177924444
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis izdelka
- VX Partial mounting plate holder, for outer mounting level
- Dokumentacija
- Info sheet