Za dodatno pritrditev in zmanjšanje morebitnih vibracij montažne plošče.
- Št. artikla:
- VX 8617351
- Opis izdelka
- Za dodatno dušenje in zmanjšanje morebitnih vibracij montažne plošče.
- Prednosti
- Enostavna montaža neposredno na okvir ohišja ali na luknjani profil z montažno prirobnico 23 x 64 mm
- Način delovanja
- Montažno ploščo je mogoče po izbiri pritrditi z vijaki na nosilec montažne plošče ali pa jo pritisniti in namestiti na nosilce
- Odvisno od situacije namestitve, pritrdilna plošča tipa B rahlo objema montažno ploščo
- Sprednji del montažne plošče je popolnoma prost za neomejeno uporabo
- Lahko se namesti od spredaj ali od zadaj, odvisno od situacije
- Material
- Jeklena pločevina
- Površinska obdelava
- Pocinkano, kromirano
- Obseg dobave
- Sestavni deli
- Paketi
- 10 pc(s).
- Neto teža
- 1,34 kg
- Bruto teža
- 1,44 kg
- PCF na paket (od zibelke do vrat)
- 5,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Opomba o kategoriji PCF
- Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
- Carinska tarifna številka
- 73269098
- EAN
- 4028177927018
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis izdelka
- VX Mounting plate attachment, type B, sheet steel
- Dokumentacija
- Info sheet