Adapterska tirnica za združljivost z VX

Št. artikla: SZ 8617760

Za zagotovitev združljivosti notranje namestitve med VX SE in VX25. Adaptersko tirnico VX je mogoče skrajšati na dolžino za prilagojene konfiguracije.

Št. artikla:
SZ 8617760
Opis izdelka
Za ustvarjanje združljive notranje opreme za VX SE in VX25. Adaptersko tirnico VX je mogoče skrajšati na dolžino za individualne situacije postavitve.
Obseg dobave
Adapterska tirnica
Sestavni deli
Dolžina
200 mm
Možnosti namestitve
Na navpičnem delu ohišja VX SE (po celotni višini ali v delnih območjih)
Na vodoravnem delu strehe VX SE, v širino
Primerno za
Vrsta ohišja: VX SE
Paketi
4 pc(s).
Neto teža
0,56 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)
3,2
Carinska tarifna številka
73269098
EAN
4028177958630
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Opis izdelka
SZ adapter rail for VX compatibility, Length: 200 mm
Izjave
PCF-declaration
Dokumentacija
Info sheet