Za namestitev na vodoravne in navpične dele TS ohišja s pomočjo PS nosilca.
- Št. artikla:
- SZ 4377000
- Material
- Jeklena pločevina
- Površinska obdelava
- Pocinkano
- Dolžina
- 695 mm
- Možnosti namestitve
- Neposredno na navpični del ohišja s podpornimi nosilci TS, adaptersko tirnico za združljivost s PS v povezavi s podpornimi nosilci PS
- Neposredno na vodoravni del ohišja s podpornimi nosilci PS
- Primerno za
- Vrsta ohišja: TS
VX SE
Suitable for width or height or depth: 800 mm - Paketi
- 4 pc(s).
- Neto teža
- 2,908 kg
- Bruto teža
- 3,02 kg
- Carinska tarifna številka
- 73269098
- EAN
- 4028177100015
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis izdelka
- SZ TS punched section without mounting flange, 23 x 73 mm, for TS, SE, for WHD: 800 mm, L: 695 mm