PS luknjani profil brez montažne prirobnice,, 23 x 73 mm za TS, VX SE

Št. artikla: SZ 4381000

Za namestitev na vodoravne in navpične dele TS ohišja s pomočjo PS nosilca.

Št. artikla:
SZ 4381000
Material
Jeklena pločevina
Površinska obdelava
Pocinkano
Dolžina
2.095 mm
Možnosti namestitve
Neposredno na navpični del ohišja s podpornimi nosilci TS, adaptersko tirnico za združljivost s PS v povezavi s podpornimi nosilci PS
Neposredno na vodoravni del ohišja s podpornimi nosilci PS
Primerno za
Vrsta ohišja: TS
VX SE
Suitable for width or height or depth: 2.200 mm
Paketi
4 pc(s).
Neto teža
8,608 kg
Bruto teža
9,062 kg
Carinska tarifna številka
73269098
EAN
4028177100091
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Opis izdelka
SZ TS punched section without mounting flange, 23 x 73 mm, for TS, SE, for WHD: 2200 mm, L: 2095 mm
Tehnični listi
Technical details