Za neposredno namestitev na vodoravne dele TS ohišja. Primerno za namestitev na navpične dele ohišja samo skupaj z adapterjem. Preprosto namestite v luknje TS in pritrdite.
- Št. artikla:
- SZ 4367000
- Opis izdelka
- Spremenljivo s 5 vrstami lukenj za univerzalno montažo okvirja ali delno montažo. Enostavno zataknite v sistemske luknje in pritrdite.
- Material
- Jeklena pločevina
- Površinska obdelava
- Pocinkano
- Obseg dobave
- Montažni vijaki
- Možnosti namestitve
- Na navpičnem delu TS, VX SE ohišja z adapterskimi tirnicami za združljivost z VX
- Na vodoravnem delu TS ohišja
- Na spodnjem delu vodoravnega VX SE ohišja
- Na vodoravnem delu VX SE ohišja, zgoraj po širini
- Primerno za
- Vrsta ohišja: TS
VX SE
Širina/globina: 1.200 mm - Paketi
- 4 pc(s).
- Neto teža
- 5 kg
- Bruto teža
- 5,34 kg
- Carinska tarifna številka
- 73269098
- EAN
- 4028177099807
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis izdelka
- SZ TS punched section with mounting flange, 23 x 73 mm, for TS, SE, for W/D: 1200 mm