Za neposredno zunanjo namestitev na vodoravni ali navpični del ohišja z dodatnimi montažnimi komponentami.
- Št. artikla:
- SZ 4945000
- Material
- Jeklena pločevina
- Površinska obdelava
- Pocinkano
- Dolžina
- 755 mm
- Možnosti namestitve
- Na notranji montažni ravni VX dela ohišja
- Na navpičnem delu TS, VX SE ohišja z zaskočnimi maticami TS 8800.808 ali adapterskimi tirnicami za združljivost z VX
- Na vodoravnem delu ohišja VX SE v širini, zgoraj in spodaj
- Na vodoravnem delu VX SE ohišja v globino spodaj (brez montažne plošče) in zgoraj z zaskočnimi maticami 8800.808.
- Na vodoravnem delu TS ohišja
- V širino ali globino 3-delne AX. Odvisno od situacije vgradnje je treba palico skrajšati na zahtevano velikost.
- Možnosti namestitve VX podnožja/podstavka
- V podnožjih/podstavkih s širino 800 mm na obrobah podnožja/podstavka, skupaj z držalom/distančnikom
- Možnosti namestitve AX podnožja/podstavka
- V podnožjih/podstavkih s širino 800 mm, skupaj s kovinskimi vijaki
- Primerno za
- Vrsta ohišja: VX
TS
AX wall-mounted enclosure, 3-part
Širina/globina: 800 mm - Primerno za
- AX sistem podnožja/podstavka
- VX sistem podnožja/podstavka
- Paketi
- 6 pc(s).
- Neto teža
- 3 kg
- Bruto teža
- 3,21 kg
- PCF na paket (od zibelke do vrat)
- 15,12 kg CO2 eq (Cat B)
- Opomba o kategoriji PCF
- Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
- Carinska tarifna številka
- 73269098
- EAN
- 4028177114616
- ETIM 9
- EC000386
- ETIM 8
- EC000386
- ECLASS 8.0
- 27400602
- Opis izdelka
- SZ C rail 30/15 to EN 60 715, for TS, SE, for W/D: 800 mm, L: 755 mm
- Dokumentacija
- Safety instructions