Za težko opremo, kot so transformatorji. Vijak s T glavo in utor v nosilni tirnici ustrezata vsem montažnim dimenzijam.
- Št. artikla:
- SZ 4363000
- Opis izdelka
- Za težke komponente, kot so transformatorji. Vijak s T glavo in podolgovata luknja v montažni tirnici omogočata poljubno dimenzijo montaže.
- Material
- Jeklena pločevina
- Površinska obdelava
- Pocinkano
- Obseg dobave
- 2 sistemski podporni tirnici (45 x 25 mm)
4 pravokotni vijaki M12 x 60 mm
Sestavni deli - Možnosti namestitve
- Na navpičnem delu TS ohišja z zaskočnimi maticami TS 8800.808 ali adapterskimi tirnicami za združljivost z VX, višinski zamik, s TS luknjano tirnico 25 x 38 mm
- Na profilu ohišja VX SE v širino (spodaj in zgoraj) ali v globino (spodaj in zgoraj) (brez montažne plošče) z zaskočnimi maticami 8800.808.
- Na vodoravnem delu TS ohišja : v širino, v globino (brez montažne plošče)
- Na talni montažni tirnici za TP
- Primerno za
- Vrsta ohišja: TS
Širina: = 1.200 mm - Paketi
- 2 pc(s).
- Neto teža
- 5,416 kg
- Bruto teža
- 6,2 kg
- Carinska tarifna številka
- 73269098
- EAN
- 4028177099715
- ETIM 9
- EC000293
- ETIM 8
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis izdelka
- SZ Free-standing enclosure system, for W: 1200 mm
- Dokumentacija
- Instructions