Za težko opremo, kot so osnovni izolatorji ali transformatorji.
- Št. artikla:
- TS 4396500
- Zasnova
- brez utora
- Opis izdelka
- Za težke komponente, kot so podporni izolatorji ali transformatorji.
- Material
- Jeklena pločevina
- Površinska obdelava
- Pocinkano
- Obseg dobave
- Sestavni deli
- Možnosti namestitve
- Na notranji montažni ravni VX dela ohišja
- Na navpičnem delu TS ohišja z zaskočnimi maticami TS 8800.808 ali adapterskimi tirnicami za združljivost z VX, višinski zamik, s TS luknjano tirnico 25 x 38 mm
- Na vodoravnem delu TS ohišja : v širino, v globino
- Na profilu ohišja VX SE v širino (spodaj in zgoraj) ali v globino (spodaj in zgoraj) z zaskočnimi maticami 8800.808.
- Primerno za
- Vrsta ohišja: VX
TS
VX SE
Širina: = 600 mm
Globina: = 600 mm - Paketi
- 4 pc(s).
- Neto teža
- 6,36 kg
- Bruto teža
- 7,16 kg
- PCF na paket (od zibelke do vrat)
- 30,99 kg CO2 eq (Cat B)
- Opomba o kategoriji PCF
- Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
- Carinska tarifna številka
- 73269098
- EAN
- 4028177522787
- ETIM 9
- EC001285
- ETIM 8
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis izdelka
- TS Support rail, for TS, VX SE, for W/D: 600 mm, unslotted