Nosilna tirnica TH 35/15 po standardu EN 60 715 za VX, TS, VX SE

Št. artikla: SZ 4933000

Za priključne sponke ali druge komponente s sistemom zaskočnega pritrjevanja v skladu s standardom EN 60 715.

Št. artikla:
SZ 4933000
Opis izdelka
Za pritrditev sponk ali drugih komponent s tehnologijo zaskočnega pritrjevanja v skladu z EN 60 715.
Material
Jeklena pločevina
Površinska obdelava
Pocinkano
Dolžina podporne tirnice
455 mm
Primerno za
Vrsta ohišja: VX
TS
Širina: = 500 mm
Globina: = 500 mm
Paketi
6 pc(s).
Neto teža
1,602 kg
Bruto teža
1,69 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)
7,85 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF
Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka
73269098
EAN
4028177114371
ETIM 9
EC001285
ETIM 8
EC001285
ECLASS 8.0
27400602
Opis izdelka
SZ Support rail TH 35/15 to EN 60 715, for TS, SE, for W/D: 500 mm, L: 455 mm
Izjave
PCF-declaration
Dokumentacija
Safety instructions