Za priključne sponke ali druge komponente s sistemom zaskočnega pritrjevanja v skladu s standardom EN 60 715.
- Št. artikla:
- SZ 4935000
- Opis izdelka
- Za pritrditev sponk ali drugih komponent s tehnologijo zaskočnega pritrjevanja v skladu z EN 60 715.
- Material
- Jeklena pločevina
- Površinska obdelava
- Pocinkano
- Dolžina podporne tirnice
- 755 mm
- Možnosti namestitve AX podnožja/podstavka
- V podnožjih/podstavkih s širino 800 mm
- Primerno za
- Vrsta ohišja: VX
TS
Širina: = 800 mm
Globina: = 800 mm - Primerno za
- AX sistem podnožja/podstavka
- Paketi
- 6 pc(s).
- Neto teža
- 2,64 kg
- Bruto teža
- 2,882 kg
- PCF na paket (od zibelke do vrat)
- 13,02 kg CO2 eq (Cat B)
- Opomba o kategoriji PCF
- Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
- Carinska tarifna številka
- 73269098
- EAN
- 4028177114418
- ETIM 9
- EC001285
- ETIM 8
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27400602
- Opis izdelka
- SZ Support rail TH 35/15 to EN 60 715, for TS, SE, for W/D: 800 mm, L: 755 mm
- Dokumentacija
- Safety instructions