Nosilna tirnica TH 35/7,5 po EN 60 715

Št. artikla: SZ 2315000

Dolžina je prilagojena širini ohišja.

Št. artikla:
SZ 2315000
Zasnova
TH 35/7.5
Opis izdelka
Dolžina, ki se ujema s širino ohišja.
Material
Jeklena pločevina
Površinska obdelava
Pocinkano
Dolžina podporne tirnice
187 mm
Primerno za
Vrsta ohišja: AX
KX
AE
KL
KL-HD
Širina: = 200 mm
Paketi
10 pc(s).
Neto teža
0,6 kg
Bruto teža
0,61 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)
2,3 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF
Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka
73269098
EAN
4028177021020
ETIM 9
EC001285
ETIM 8
EC001285
ECLASS 8.0
27189234
Opis izdelka
SZ Support rail TH 35/7.5 to EN 60 715, for W: 200 mm, L: 187 mm
Dokumentacija
Safety instructions