Dolžina je prilagojena širini ohišja.
- Št. artikla:
- SZ 2316000
- Zasnova
- TH 35/7.5
- Opis izdelka
- Dolžina, ki se ujema s širino ohišja.
- Material
- Jeklena pločevina
- Površinska obdelava
- Pocinkano
- Dolžina podporne tirnice
- 287 mm
- Primerno za
- Vrsta ohišja: AX
KX
AE
KL
KL-HD
Širina: = 300 mm - Paketi
- 10 pc(s).
- Neto teža
- 0,9 kg
- Bruto teža
- 0,922 kg
- PCF na paket (od zibelke do vrat)
- 3,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Opomba o kategoriji PCF
- Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
- Carinska tarifna številka
- 73269098
- EAN
- 4028177021044
- ETIM 9
- EC001285
- ETIM 8
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis izdelka
- SZ Support rail TH 35/7.5 to EN 60 715, for W: 300 mm, L: 287 mm
- Dokumentacija
- Safety instructions