Za priključne sponke ali druge komponente s sistemom zaskočnega pritrjevanja v skladu s standardom EN 60 715.
- Št. artikla:
- SZ 2313150
- Zasnova
- TH 35/15
- Material
- Jeklena pločevina
- Površinska obdelava
- Pocinkano
- Dolžina podporne tirnice
- 2 m
- Paketi
- 6 pc(s).
- Neto teža
- 7,152 kg
- Bruto teža
- 7,46 kg
- PCF na paket (od zibelke do vrat)
- 29,22 kg CO2 eq (Cat B)
- Opomba o kategoriji PCF
- Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
- Carinska tarifna številka
- 73269098
- EAN
- 4028177020986
- ETIM 9
- EC001285
- ETIM 8
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis izdelka
- SZ Support rail to EN 60 715, version TH 35/15, L: 2000 mm
- Dokumentacija
- Safety instructions