Luknjani profil z montažno prirobnico, 18 x 64 mm za VX

Št. artikla: VX 8617000

Za spremenljivo, individualno notranjo namestitev okvirja ohišja na zunanji montažni ravni.

Št. artikla:
VX 8617000
Opis izdelka
Za spremenljivo in individualno notranjo oblikovanje okvirja ohišja na zunanji montažni ravnini.
Prednosti
Enostavno vstavite v izreze od zunaj in jih privijete
Sistemske luknje na vseh štirih straneh
Pri predsestavljenih ohišjih se lahko luknjani profili z montažnimi prirobnicami namestijo tudi z notranje strani ohišja
Material
Jeklena pločevina
Površinska obdelava
Pocinkano
Obseg dobave
Sestavni deli
Možnosti namestitve
Na zunanji montažni ravni, na delu ohišja
Na zunanji montažni ravni, med dvema luknjanima deloma z montažnima prirobnicama 23 x 64 mm
Primerno za
Vrsta ohišja: VX
Širina/globina: 300 mm
Paketi
4 pc(s).
Neto teža
0,88 kg
Bruto teža
1,152 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)
5,29
Carinska tarifna številka
73269098
EAN
4028177829039
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Opis izdelka
VX Punched section, with mounting flange 18 x 64 mm, for outer mounting level
Izjave
PCF-declaration
Dokumentacija
Instructions
Load brochure