Za prilagodljivo, individualno notranjo namestitev okvirja na notranji montažni ravni.
- Št. artikla:
- VX 8100731
- Opis izdelka
- Za spremenljivo in individualno notranje oblikovanje okvirja ohišja na notranji montažni ravnini.
- Prednosti
- Preprosto namestite v sistemske luknje in jih privijte
- Sistemske luknje na vseh štirih straneh
- Z režami na vrhu in dnu za matice, za pritrditev lastnih komponent z metričnimi vijaki
- Material
- Nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304)
- Obseg dobave
- Sestavni deli
- Možnosti namestitve
- V VX na notranji montažni ravni, na delu ohišja VX
- V VX SE, na delu ohišja skupaj z adaptersko tirnico VX
- Na enakih luknjanih profilih z montažnimi prirobnicami
- Primerno za
- Vrsta ohišja: VX
VX SE
Širina/globina: 500 mm - Paketi
- 2 pc(s).
- Neto teža
- 1,08 kg
- Bruto teža
- 1,28 kg
- PCF na paket (od zibelke do vrat)
- 24,09
- Carinska tarifna številka
- 73269098
- EAN
- 4028177924475
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis izdelka
- VX Punched section, with mounting flange 23 x 89 mm, for W/D: 500 mm, stainless steel