Pritrditev z vijaki, z vgrajeno zgornjo letevjo za neposredno namestitev komponent, kot so regulatorji hitrosti, regulatorji notranje temperature v krmilni omarici in higrostati.
- Št. artikla:
- TS 7526964
- Opis izdelka
- Za neposredno montažo komponent, kot so regulatorji hitrosti, regulatorji notranje temperature v ohišju in higrostati s pomočjo zaskočnih mehanizmov.
- Material
- Jeklena pločevina
- Površinska obdelava
- Pocinkano
- Obseg dobave
- Montažna plošča
Montažni deli - Primerno za
- Vrsta ohišja: AX
VX
VX SE
AX IT
VX IT
TE - Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 0,196 kg
- Bruto teža
- 0,206 kg
- PCF na paket (od zibelke do vrat)
- 0,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Opomba o kategoriji PCF
- Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
- Carinska tarifna številka
- 83024200
- EAN
- 4028177246799
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis izdelka
- TS 8 mounting plate with integral top-hat rail for direct snap-mounting of components, for AX, VX, VX SE, AX IT, VX IT, TE, sheet steel, zinc-plated
- Dokumentacija
- Info sheet