Za vodoravno in navpično montažo na vse površine.
- Št. artikla:
- SZ 2389000
- Opis izdelka
- Za navpično in vodoravno montažo na vse površine.
- Material
- Ročaj: aluminij
Nosilec ročaja: tlačno liti cink - Površinska obdelava
- Ročaj: naravno eloksiran
- Barva
- Nosilec ročaja: RAL 7035
- Obseg dobave
- 2 ročaja
4 nosilci ročaja - Dolžina
- 420 mm
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 1,34 kg
- Bruto teža
- 1,54 kg
- Carinska tarifna številka
- 83024110
- EAN
- 4028177340138
- ETIM 9
- EC002626
- ETIM 8
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Opis izdelka
- SZ Handle set
- Dokumentacija
- Instructions