CX aluminijast trak

Št. artikla: CX 6730800

Preprečuje zdrs načrtov ožičenja, itd. in omogoča naknadno zunanjo namestitev na namizne enote, konzole in enodelne konzole CX.

Št. artikla:
CX 6730800
Opis izdelka
Preprečuje zdrs shem ožičenja in je primeren za naknadno vgradnjo v srednje in zgornje dele CX ter v stoječe konzole CX.
Material
Ekstrudirani aluminijasti profil
Pokrovčki: plastika
Površinska obdelava
Ekstrudiran aluminijasti profil: naravno eloksirano
Barva
Pokrovčki: RAL 7016
Obseg dobave
1 aluminijast profil
6 plastičnih pokrovov
Šablona za vrtanje
Montažni deli
Dolžina
1.750 mm
Možnosti namestitve
Enostavno rezanje na dolžino za druge velikosti
3 x širina 600 mm
2 x širina 800 mm
1 x širina 1000 mm + 1 x širina 600 mm
1 x širina 1200 mm
1 x širina 1600 mm
Primerno za
Konzolni sistem CX
CX enodelna konzola
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
1 kg
Bruto teža
1,23 kg
Carinska tarifna številka
76169990
EAN
4028177994744
ETIM 9
EC002620
Opis izdelka
CX aluminium strip, L: 1750 mm
Dokumentacija
Info sheet
Instructions